配套产品
配套产品
Tools
1
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
型号: 20 82 600 2040
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 4.0m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 4.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 20 82 600 2040
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série preLink®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 preLink®
  • Conector 2 preLink®
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 4 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 27/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6 Classe E até 250 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -35 ... +70 °C não movido
    -5 ... +50 °C movido
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 167,5 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140258457
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600