PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 55 466 6816 741
型号: 09 55 466 6816 741
37p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 466 6816 741
37p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
D-Sub
标识
Standard
原件
Connector
规格
Low-profile
插针端子介绍
Stamped
Angled
版本
接线方式
Reflow soldering termination (SMT)
公母类型
Male
尺寸
D-Sub 4
连接方式
Motherboard to daughtercard
针数
37
锁定类型
Fixing flange with thread 4-40 UNC
包装内容
160 pieces on reel
技术参数
排间距
2.84 mm
针间距(接线端)
2.76 mm
额定电流
5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
> 5 x 10
9
Ω
接触电阻
≤ 25 mΩ
拧紧力矩
≤0.6 Nm Female screw lock
极限温度
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
插入力
≤ 123 N
拔出力
≥ 11 N
≤ 82 N
性能等级
2
acc. to CECC 75301-802
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1.6 mm
安装高度
3.6 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
材料(插芯)
Liquid crystal polymer (LCP)
Shell: steel, nickel plated
颜色(插芯)
Black
材料(插针)
Copper alloy
Ground: Zinc die-cast
表面(插针)
Noble metal over Ni
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
6,214 g
原产国
Vietnam
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140218970
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found