매칭 제품
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
1
품번들: 21 34 970 0394 002
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,2m
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,2m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 0.2 m
Notes
비교하다
품번들: 21 34 970 0394 002
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,2m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
1
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory 7/8ʺ
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    7/8ʺ
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,2 m
  • Počet žil 3
  • Uspořádání vodičů 3× 1,5 mm2
  • Počet kontaktů 3
  • Počet výkonových kontaktů 2
  • Počet speciálních kontaktů 1x Kontakt PE
  • Specifikace speciálních kontaktů Kontakt PE
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140236738
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다