配套产品
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
型号: 21 34 970 0393 050
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 5,0m
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0393 050
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria 系统布线
  • Série 圆形连接器 7/8ʺ
  • Elemento 电缆组装
  • Especificação 预装一端
  • Conector 1
    7/8ʺ
    母头 直式
  • Tipo de cabo 铜质电缆 (圆型)
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 3
  • Estrutura central 3x 1.5 mm2
  • Número de Pólos 3
  • Número de contatos de potência 2
  • Número de contatos especiais 1
  • Especificação de contatos especiais 接地针
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 475,5 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140146327
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600