登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
7/8ʺ
21 34 970 0393 075
型号: 21 34 970 0393 075
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0393 075
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
3x1,5mm² PVC grey
Connector 1
7/8 2pole+PE female straight overm unsh
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren 7/8ʺ
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan één zijde
Connector 1
7/8ʺ
Vrouwelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
7,5 m
Aantal kernen
3
Kernstructuur
3x 1,5 mm
2
Aantal contacten
3
Aantal voedingscontacten
2
Aantal speciale contacten
1x PE-contact
Specificatie van speciale contacten
PE-contact
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
704 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140146334
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found