Matching Products
Matching Products NEW
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
Part number: 21 34 990 0597 080
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 8,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 8,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 8 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 990 0597 080
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 8,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires 7/8ʺ
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    7/8ʺ
    Femelle coudé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 8 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur
    5x 1,5 mm²
    Contact de terre
  • Nombre de contacts 5
  • Nombre de contacts de puissance 4
  • Nombre de contacts spéciaux 1x Contact de terre
  • Caractéristiques sur les contacts spéciaux Contact de terre
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140236981
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare