配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
1
型号: 21 34 970 0598 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 1,5m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0598 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
名称
  • カテゴリ 系统布线
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ 7/8ʺ
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    7/8ʺ
    母头 直式
  • ケーブルタイプ 铜质电缆 (圆型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1.5 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 1.5 mm²
  • コンタクト数 5
  • パワーコンタクト数 4
  • 特殊コンタクト数 1x 接地针
  • 特殊コンタクトの仕様 接地针
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (聚氨酯)
  • カラー(ケーブル) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 206 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140146556
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600