配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
System Cables
54
型号: 21 34 740 0571 005
7/8 Cable Assembly
7/8 Cable Assembly

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌50 cm
注释
比较
型号: 21 34 740 0571 005
7/8 Cable Assembly
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
System Cables
54
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler 7/8ʺ
  • Eleman Panel geçişi
  • Teknik özellikler
    İletkenler ile
    önden montaj için
Sürüm
  • Soket tipi 公头
  • Koruma 无屏蔽
  • Kontak sayısı 5
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • Özel kontakların sayısı 1x PE kontağı
  • Özel kontakların özellikleri PE kontağı
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 1 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 18
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Nominal gerilim iletken-toprak 230 V
  • Nominal gerilim iletken-iletken 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 4.8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
  • İletken uzunluğu ‌ 50 cm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Malzeme (kontaklar) 黄铜
  • Yüzey (kontaklar) 镍表面镀金 界面端
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) 铜 - 锌合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 88,6 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140224636
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413