配套产品
配套产品 新
Combinables
3
饰品
9
型号: 09 55 156 3616 741
9p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs
9p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 156 3616 741
9p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
饰品
9
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • エレメント コネクタ
  • 仕様 Low-profile
  • コンタクトの説明
    スタンプ
    アングル型
バージョン
  • 結線方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • ジェンダー 母头
  • サイズ D-Sub 1
  • 接続タイプ 主板到子插件板
  • コンタクト数 9
  • ロックタイプ 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
  • 梱包内容 每卷 160 个
技術的特性
  • 列間距離 2.84 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.76 mm
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 25 mΩ
  • 締付けトルク ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • 挿入力 ≤ 30 N
  • 引抜力
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • パフォーマンスレベル
    1
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging 无
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材質
  • 材質 (インサート)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • カラー(インサート) 黑色
  • 材質 (コンタクト)
    铜合金
    接地:压铸锌
  • 表面 (コンタクト) 镍表面镀贵金属
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質 不包含
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 3,023.333 g
  • 原産国 ベトナム
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140068865
  • eCl@ss 27,440,214.00