配套产品
配套产品 新
Accessories
3
型号: 09 55 166 3811 741
9p ANG STD M PL1_M3 nut_Reel_140 pcs
9p ANG STD M PL1_M3 nut_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 166 3811 741
9p ANG STD M PL1_M3 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
3
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gestempeld
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 1
  • Verbindingstype Moederbord naar dochterkaart
  • Aantal contacten 9
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met draad M3
  • Pakketinhoud 140 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,76 mm
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 30 s)
  • Insteekkracht ≤ 30 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Prestatieniveau
    1
    vlgs. CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nee
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
    Schaal: staal, vernikkeld
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten)
    Koperlegering
    Aarding: zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 23 g
  • Land van herkomst Vietnam
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140218628
  • eCl@ss 27.440.214,00