矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 62 000 5092
型号: 19 62 000 5092
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
EMC版
M25
夹持范围: 9 ... 13 mm
屏蔽直径: 4.8 ... 8 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 28
注释
比较
型号: 19 62 000 5092
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Accessoires
Type d'accessoire
Presse-étoupe
Description de l'accessoire
Version CEM
Données techniques
Taille de clé
28
Limite de température
-40 ... +130 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP68
Taille
M25
Plage de serrage
9 ... 13 mm
Diamètre blindage
4,8 ... 8 mm
Largeur des angles de d'ouverture
31,2 mm
Propriétés du matériau
Matériaux (presse-étoupes)
Métallique
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
10
Poids net
45 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
74122000
GTIN
5713140132221
eCl@ss
27140803 Presse-étoupe CEM (installation électrique)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found