Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 62 000 5009
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 29, Ir
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 29, Ir

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelová vývodka
Provedení EMC
Pg 29
Upínací rozsah: 17 ... 20.5 mm
Průměr stínění: 15 ... 20 mm
Materiál (kabelové vývodky): Kov
IP68
Velikost klíče: 40
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 62 000 5009
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 29, Ir
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství Kabelová vývodka
  • Popis příslušenství Provedení EMC
Technické vlastnosti
  • Velikost klíče 40
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
  • Velikost Pg 29
  • Upínací rozsah 17 ... 20,5 mm
  • Průměr stínění 15 ... 20 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabelové vývodky) Kov
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Olovo
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 128,3 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 84849000
  • GTIN 5713140072916
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte