登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
适配器
09 20 000 9929
型号: 09 20 000 9929
ADAPTER Han 10A - D-SUB 25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装板
用于1个D-Sub
热塑性塑料
尺寸: 10 A
适配器: D-Sub 3
注释
比较
型号: 09 20 000 9929
ADAPTER Han 10A - D-SUB 25
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
安装板
附件介绍
用于1个D-Sub
适配器
D-Sub 3
版本
尺寸
10 A
包装内容
1个适配器
用于适配器的 4 个固定螺钉
用于 D-Sub 连接器的 2 个固定螺钉
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
商业数据
包装尺寸
2
净重
9.1 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140038219
eCl@ss
27440201 工业插头连接器接头板
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found