配套产品
配套产品
型号: 09 20 000 9962
Adapterstutzen Han 3A - 13,5
Adapterstutzen Han 3A - 13,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
用于马达连接
尺寸: Pg 13.5
适配器: Han A®
注释
比较
型号: 09 20 000 9962
Adapterstutzen Han 3A - 13,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 附件种类 Adapter
  • 附件介绍 for motor connection
  • 适配器 Han A®
技术参数
  • 尺寸 Pg 13.5
材料特性
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 90 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140038264
  • eCl@ss 27440201 Adapter plate industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121469