配套产品
配套产品
Steckpartner
2
Werkzeuge
1
Zubehör
9
Gehäuse
88
Rahmen
17
型号: 09 14 000 9931
Adapter module for D-Sub, female -1cable
Adapter module for D-Sub, female -1cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器模块
单模块
适用于D-Sub 1(9 针)
母头
聚碳酸酯 (PC), 压铸锌
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 000 9931
Adapter module for D-Sub, female -1cable
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
2
Werkzeuge
1
Zubehör
9
Gehäuse
88
Rahmen
17
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Adaptermodul
  • Modulgröße Einzelmodul
  • Modulbeschreibung für D-Sub 1 (9-polig)
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Hinweise für ein Kabel
Technische Kennwerte
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polycarbonat (PC)
    Zink-Druckguss
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 28 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140018662
  • eCl@ss 27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较