配套产品
配套产品
没有可用数据
型号: 61 88 720 0008 0500
Brakecbl. Dunker LPBr1 5,0m HD
Brakecbl. Dunker LPBr1 5,0m HD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0008 0500
Brakecbl. Dunker LPBr1 5,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
没有可用数据
产品详情
标识
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 线端套筒
  • 连接器2
    M16
    母头 弯式
    6 针
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    防油
    无卤素
    无硅
  • 特点
    高度灵活性
    兼容拖动链
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯结构 1x 2x 0.5 mm²
  • 应用领域 用于制动闸连接
接线数据
  • 额定电压 60 V DC
技术参数
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 阻燃性
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 280 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140275478
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?