配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0017 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0017 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Specificație 两端预接
  • Conector 1 线端套筒
  • Conector 2 圆型(母头)9 针
  • Tip cablu 铜质电缆 (圆型)
  • Descrierea cablului
    非常防油
    无硅
  • Caracteristici 绞线
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Structură miez 2x 0.5 mm²
  • Domeniu de utilizare 用于制动闸连接
Date terminaţie
  • Tensiune nominală 60 V DC
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -20 ... +80 °C 未移动
    -5 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 阻燃性
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 65 g
  • Ţara de origine 罗马尼亚
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140274761
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较