登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Extender card connection
09 06 900 9985
型号: 09 06 900 9985
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码梳
适用于公连接器, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座
金属化塑料
金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 900 9985
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серия
DIN 41612
Тип аксессуара
Code comb
Описание аксессуаров
for male connectors
Suitable for shell housing D 20/2 and D 20/4 metallised
Свойства материала
Материал (аксессуары)
Plastic, metallised
Цвет (аксессуары)
Metallic
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Спецификации и допуски
Классификация для железных дорог
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
50
Вес нетто
6.395 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140014626
eCl@ss
27440203 Coding for industrial connectors
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20