服务接口
...
Han-Port
®
数据连接器
39 50 903 0010
型号: 39 50 903 0010
Cable SUB-D9,m-m; 2 m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 39 50 903 0010
Cable SUB-D9,m-m; 2 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
D-Sub Standard
Apa
Műanyag lengő csatlakozóházzal
2. csatlakozó
D-Sub Standard
Apa
Műanyag lengő csatlakozóházzal
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
2 m
Kábel erek száma
9
Anyag tulajdonságai
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
119,25 g
Származási ország
Kína
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140155145
eCl@ss
27.060.307,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found