配套产品
配套产品
型号: 11 30 000 9957
Cable Seal 26-28mm f Han Easy Hood
Cable Seal 26-28mm f Han Easy Hood

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆密封圈
Han® Easy Hood
夹持范围: 26 ... 28 mm
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 11 30 000 9957
Cable Seal 26-28mm f Han Easy Hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Type of accessory 电缆密封圈
  • Description of the accessory Han® Easy Hood
Technical characteristics
  • Clamping range 26 ... 28 mm
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 30 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 40169300
  • GTIN 5713140110762
  • eCl@ss 27140807 附加组件 电缆接头
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较