Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 002 9167
Chain 250mm with 2 eyelets and 1 rivet
Chain 250mm with 2 eyelets and 1 rivet

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rögzítőlánc
hurokkal
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 002 9167
Chain 250mm with 2 eyelets and 1 rivet
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat D-Sub
  • Tartozék típusa Fastening chain
  • A tartozék leírása with eyelets
Verzió
  • Csomag tartalma Rivet
Anyag tulajdonságai
  • Hossz 250 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 0.003 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140570528
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás