Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 88 03 500 0000 00A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Mode 3
Nabíjecí kabel
Přímý kabel
Typ 2, Zásuvka (female) (na straně vozidla)
Neosazeno, Oříznutí natupo
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 88 03 500 0000 00A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
标识
  • 原件 充电电缆
  • 规格 直式电缆
  • 充电模式 Mode 3
  • 连接器1
    类型 2
    母头 (车辆侧)
  • 连接器2
    不组装
    钝切口
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯结构 5x 2.5 mm² + 0.5 mm²
  • 接线方式
    压接针
    不可分离
  • 相位 3
  • 针数 7
  • 信号针数 2
  • 电源针数 5
  • 插针布局
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • 详细资料 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
技术参数
  • 额定电流(信号) 2 A
  • 额定电压(信号) 30 V
  • 额定电流(电源) 20 A
  • 额定电压(电源) 480 V
  • 电流类型 AC
  • 充电功率 ‌ 11 kW
  • 编码电阻 ‌680 Ω PE 和 PP 之间
  • 环境温度
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 储存/运输
  • 空气压力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 插入力 < 100 N
  • 拔出力 < 100 N
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP44 插配状态
  • 电缆直径 12.8 mm ± 0.4 mm
  • 最小弯曲半径 9x 电缆直径 (反复弯曲)
  • 导体电阻 @ 20 °C
    ≤7.98 Ω/km @ 2.5 mm²
    ≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料 (盖) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 材料(电缆) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP 编号 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 62196-2
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 4 kg
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140277540
  • eCl@ss 27144705 充电电缆 电动汽车
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte