1 million de cycles de commutation à charge nominale
Ouverture positive selon EN 60947-5-1
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à vis
Nombre de contacts
2
Détails
Par rapport au bornier standard le bornier dispose d'un ressort de rappel plus faible. Veuillez respectez la situation d'assemblage conformément aux schémas d'assemblage.
Données techniques
Section de fil du conducteur
0,5 ... 2,5 mm²
Voie d'actionnement
6 mm
Intensité nominale
≥ 0,001 A
Intensité nominale
实验室条件下
Tension nominale
≥ 5 V
Tension de claquage
4 kV
Courant de court-circuit conditionnel
1,000 A
Dispositif de court-circuit (recommandation)
SCPD 16 A, Char. C
Catégorie de surtension
III (protection par basse tension)
Résistance de contact
< 20 mΩ
Longueur à dénuder
9 mm
Couple de serrage
0,8 ... 1 Nm Raccordement à Vis
Température de service
-30 ... +85 °C Sans lumière
-30 ... +65 °C avec éclairage LED
Température de stockage
-50 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP20
Temps de rebond
< 10 ms
Catégorie d'utilisation (AC)
AC15 A600
Tension de service nominale (Ue (AC)
240 V
440 V
Tension de service nominale Ie (AC)
3 A
1,6 A
Intensité thermique continue (AC)
16 A
Catégorie d'utilisation (DC)
DC13 Q600
Tension de service nominale Ue (DC)
24 V
60 V
125 V
250 V
440 V
Tension de service nominale Ie (DC)
2 A
1 A
0,4 A
0,2 A
1,12 A
Propriétés du matériau
Couleur (d'insert)
红色
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀银
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
不包含
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)