配套产品
配套产品
型号: 09 33 000 6280
Doppelkontakt
Doppelkontakt

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB插针
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 33 000 6280
Doppelkontakt
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria Han E®
  • Typ kontaktu Kontakt PCB
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ≤ 16 A
  • Rezystancja styku ≤ 3 mΩ
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140050143
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较