配套产品
配套产品
型号: 09 99 000 0856
Crimp die 50mm² for 60 kN tool
Crimp die 50mm² for 60 kN tool

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接模具
用于60 kN工具
导体截面积: 50 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0856
Crimp die 50mm² for 60 kN tool
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Tools
  • 工具类型 Crimp die
  • 工具介绍 for 60 kN tool
版本
  • 详细资料
    Identification 14
    TC 200, TC 250, TC 350
    Pressing width 9 mm
  • 包装内容 Supplied as a pair
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 50 mm²
  • 清洗/检查周期 ‌ 100
  • 压接检查周期 ‌ 1,000
  • 保养/维护周期 ‌35.000
规格和认证
  • 规格 DIN 46235
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 146 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 82073090
  • GTIN 5713140108028
  • eCl@ss 21043852 Insert for crimp tool
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820