登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Nástroje
...
Krimpování
Příslušenství
09 99 000 0868
型号: 09 99 000 0868
Crimp die 95mm² for 120 kN tool
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接模具
用于120 kN工具
导体截面积: 95 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0868
Crimp die 95mm² for 120 kN tool
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
工具
工具类型
压接模具
工具介绍
用于120 kN工具
版本
详细资料
标识18
TC 350, TC 650
压入宽度14mm
包装内容
成对提供
技术参数
导体截面积 (mm²)
95 mm²
清洗/检查周期
100
压接检查周期
1,000
保养/维护周期
35.000
规格和认证
规格
DIN 46235
商业数据
包装尺寸
1
净重
225.61 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85359000
GTIN
5713140108110
eCl@ss
21043852 压接工具插件
ETIM
EC001282
UNSPSC 24.0
27112820
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found