配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 21 01 010 0018
Crimpflange set
Crimpflange set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0018
Crimpflange set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Название
  • Категория 附件
  • Серия 圓形連接器 M12
  • Название Slim Design
  • Тип аксессуара 壓接法蘭組合
Версия
  • Подробные данные 浩亭為客戶的電纜提供測試服務並定義最佳壓接法蘭及套管組合。
Технические характеристики
  • Температура окружающей среды -40 ... +85 °C
Свойства материала
  • RoHS 符合豁免標準
  • Исключения из RoHS 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 6.5 g
  • Страна изготовления 羅馬尼亞
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140236257
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较