登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
5
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
09 67 015 0435
型号: 09 67 015 0435
DSUB METALLIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 2
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0435
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
D-Sub
Type kap/behuizing
Schaalbehuizing
Beschrijving van kap/behuizing
Kap vergrendelbaar
Versie
Grootte
D-Sub 2
Afscherming
Afgeschermd
Versie
Ingang boven-/zijkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x
Vastzetten van kabel
Kabelklem
Kabeldichtingsring
Vergrendelingstype
Gekartelde schroef Draad 4-40 UNC
2 onderdelen
Ja
Scheidbaar
Ja
Pakketinhoud
incl. heften van dichtingsringset
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
0,4 Nm Borgschroef
0,4 Nm Schroef kabelklem
Omgevingstemperatuur
-55 ... +110 °C
Kabeldiameter
11,5 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Thermoplastisch
Oppervlak (kap/behuizing)
Gemetaliseerd
Lengte
40 mm
Breedte
40 mm
Hoogte
15 mm
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(a)-I:
Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
18,84 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140090439
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found