Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
アクセサリ
8
フード/ハウジング
4
部品番号: 09 56 200 4704
D SUB HD FE 26P SOLDER CUP PL3
D SUB HD FE 26P SOLDER CUP PL3

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
コネクタ
ソルダーカップ端子
定格電流: ‌2 A
メス
サイズ: D-Sub 2
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP), シェル:スチール、ニッケルメッキ
黒
コンタクト: 26
導体断面積: 0.25 mm²
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 09 56 200 4704
D SUB HD FE 26P SOLDER CUP PL3
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
4
アクセサリ
8
フード/ハウジング
4
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 High Density
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    スタンプ
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ソルダーカップ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 2
  • コンタクト数 26
  • ロックタイプ 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.25 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 24
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗 < 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C (半田中の半田ごての温度:最大 +350℃ 3~5秒間)
  • パフォーマンスレベル 3
  • 嵌合回数 ≥ 50
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • カラー(インサート) 黒
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 9.312 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140071421
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示
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
Compare