Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
3
Objednací číslo: 09 56 000 8267
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Zásuvka (female)
Slitina mědi
Průřez vodiče: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 56 000 8267
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
3
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace High Density
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Výrobní proces Lisované kontakty
  • Obsah balení
    500 ks na cívce
    Odvíjení doleva
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,14 ... 0,22 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • Vnější průměr vodiče ≤1,38 mm
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Úroveň vlastností 3
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 71,81 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140070974
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte