配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
饰品
8
上売/底座
4
型号: 09 56 100 4701
D-SUB HD FE CRIMP SHELL 15P
D-SUB HD FE CRIMP SHELL 15P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
导体截面积: 0.14 ... 0.25 mm²
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 100 4701
D-SUB HD FE CRIMP SHELL 15P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
饰品
8
上売/底座
4
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 High Density
  • エレメント コネクタ
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 1
  • コンタクト数 15
  • ロックタイプ 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 ... 0.25 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • ワイヤー外径 ≤ 1.38 mm
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • カラー(インサート)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 6.05 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140071148
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469