配套产品
配套产品 新
Accessories
4
型号: 09 67 515 7658
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 515 7658
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
4
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione IP67
  • Elemento Corpo connettore
  • Specifiche Con telaio posteriore
  • Descrizione del contatto
    Tornito
    Angolato
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia D-Sub 2
  • Numero di poli 15
  • ulteriori contatti Con contatto di terra
  • Fissaggio PCB Con aggancio per scheda
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,74 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Coppia di serraggio 0,4 ... ‌0,6 Nm Aggancio con vite femmina
  • Temperatura massima -25 ... +70 °C
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1,2 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ‌1,6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
    Skal: messing, fortinnet
  • Colore (inserto) Rosso
  • Materiale (contatti) Kobberlegering
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Materiale (guarnizioni) Silicone
  • Colore (guarnizione) Rød
  • Materiale Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH SVHC Ja
  • Sostanze REACH SVHC Bly
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 17,8 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140094406
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较