D-Sub
09 67 815 8715
型号: 09 67 815 8715
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT METAL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 815 8715
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT METAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Identificazione
IP67
Elemento
Corpo connettore
Specifiche
Con telaio anteriore
Descrizione del contatto
Tornito
Diritto
Versione
Collegamento
Collegamento a saldare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Taglia
D-Sub 2
Numero di poli
15
Tipi di aggancio
Flangia di fissaggio filettata M3
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,5 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 20
Corrente d'esercizio
5 A
Distanza di scarica in aria
≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1 mm
Resistenza di contatto
> 5 x 10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio
0,4 ... 0,6 Nm Vite
Temperatura massima
-25 ... +70 °C
Classe di lavoro
NM 30 (S4)
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP67
Tensione di prova U
r.m.s.
1,2 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
外壳:黄铜,镀锡
Colore (inserto)
红色
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镍表面镀贵金属
Spessore strati
≥ 0.76 µm
Spessore strati
≥ 30 µinch
Materiale (guarnizioni)
硅酮
Colore (guarnizione)
红色
Materiale
锌压铸,镀镍
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
esenzioni RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Stato ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
铅
Codice ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
50
Peso netto
31,8 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140095373
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found