配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9057
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_M3
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
防尘保护盖
用于母连接器, 螺纹M3
尺寸: D-Sub 3
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 002 9057
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série D-Sub
  • Type d'accessoire Couvercle anti-poussière
  • Description de l'accessoire
    pour connecteurs femelle
    Pas M3
Version
  • Taille D-Sub 3
  • Détails Avec joint en caoutchouc collé intégré à l'avant
Données techniques
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
Propriétés du matériau
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 18,91 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 39235090
  • GTIN 5713140088337
  • eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467