Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Objednací číslo: 09 69 302 0172
D-SUB M 17W2 FE CRIMP TH
D-SUB M 17W2 FE CRIMP TH

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Krimpování
Jmenovitý proud: ‌5 A
Zásuvka (female)
Velikost: D-Sub 3
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (polyester), Kryt: pocínovaná ocel
Černá
Kontakty: 17
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 69 302 0172
D-SUB M 17W2 FE CRIMP TH
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Mixed
  • Prvek Konektor
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost D-Sub 3
  • Počet kontaktů 17
  • Počet signálních kontaktů 15
  • Počet speciálních kontaktů 2x
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
  • Podrobnosti Kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (polyester)
    Kryt: pocínovaná ocel
  • Barva (vložka) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 50
  • Hmotnost netto 10,925 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140100718
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte