配套产品
配套产品
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
型号: 09 69 311 7172
D-SUB M 17W2 STR MA SCUP TH PL3
D-SUB M 17W2 STR MA SCUP TH PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 17
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 311 7172
D-SUB M 17W2 STR MA SCUP TH PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Element 连接器
  • Beschrijving van het contact
    车削
    直式
Versie
  • Aansluitmethode 焊杯接线
  • Geslacht 公头
  • Grootte D-Sub 3
  • Aantal contacten 17
  • Aantal signaalcontacten 15
  • Aantal speciale contacten 2x
  • Vergrendelingstype 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
  • Details 请单独订购专用插针。
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0.5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 20
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand, signaalgebied < 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • Materiaal (insteekstuk)
    热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
    外壳:钢、镀锡
  • Kleur (insteekstuk) 绿色
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀贵金属
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 11.64 g
  • Land van herkomst 德国
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140100824
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较