登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
09 69 411 5214
型号: 09 69 411 5214
D-SUB M 21W4 STR MA SCUP TH NM30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 21
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 411 5214
D-SUB M 21W4 STR MA SCUP TH NM30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
D-Sub
Identificación
Mixed
Elemento
Conector
Descripción del contacto
Turned
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de copa soldable
Tipo
Macho
Tamaño
D-Sub 4
Número de contactos
21
Numero de contactos de señal
17
Numero de contactos especiales
4x
Tipo de bloqueo
Brida de fijación con orificio pasacables Ø 3,1 mm
Detalles
Por favor, pida los contactos especiales por separado.
Características técnicas
Sección de conductor
0,5 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 20
Corriente nominal
5 A
Resistencia de aislamiento
> 5 x 10
9
Ω
Resistencia de contacto, área de señales
< 10 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Nivel de desempeño
NM 30 (S4)
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Voltaje de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Propiedades del material
Material (inserto)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster)
Carcasa: acero, estañado
Color (inserto)
Verde
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Grosor de capa
≥ 0,76 µm
Grosor de capa
≥ 30 µinch
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
50
Peso neto
11,97 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140102200
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found