配套产品
配套产品 新
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
型号: 09 69 511 5364
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH NM30

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 36
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 69 511 5364
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH NM30
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Toczone
    Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Kubeczki lutownicze
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 5
  • Liczba kontaktów 36
  • Liczba kontaktów sygnałowych 32
  • Liczba kontaktów specjalnych 4x
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
  • Szczegóły Kontakty specjalne należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 20
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku, strefa sygnału < 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Klasa właściwości
    NM 30 (S4)
    1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Wypełnienie żywicą termoplastyczną z włóknem szklanym (Poliester)
    Muszla: stal, cynowana
  • Kolor (wkład) Zielony
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Grubość warstwy ≥ 0.76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 有
  • REACH SVHC substancje 铅
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 17,171 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140102590
  • eCl@ss 27.440.214,00