登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
09 67 015 0613
型号: 09 67 015 0613
D SUB MA 15 pole Plastic Dust Cap UL 94
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
适用于公连接器, UL 94 V0
尺寸: D-Sub 2
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 015 0613
D SUB MA 15 pole Plastic Dust Cap UL 94
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Serie
D-Sub
Type accessoire
Beschermingskap
Beschrijving van het accessoire
voor mannelijke connectoren
UL 94 V0
Versie
Grootte
D-Sub 2
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
Materiaaleigenschappen
Materiaal (accessoires)
Thermoplastisch
Kleur (accessoires)
Zwart
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
1,15 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
39235090
GTIN
5713140229594
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found