Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 67 050 0614
D SUB MA 50 pole metallized plastic dust
D SUB MA 50 pole metallized plastic dust

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
保护盖
适用于公连接器
尺寸: D-Sub 5
金属化塑料
Notes
Comparar
Part Number: 09 67 050 0614
D SUB MA 50 pole metallized plastic dust
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 适用于公连接器
版本
  • 尺寸 D-Sub 5
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
材料特性
  • 材料(附件) 金属化塑料
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 3.2 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 39235090
  • GTIN 5713140093553
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar