登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
데이터 및 전력/신호
09 69 182 5821
型号: 09 69 182 5821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式, 短版
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
型号: 09 69 182 5821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
접점
제품 시리즈
D-Sub
식별
Mixed
접점 유형
압착 단자
접점 설명
직선형
쇼트 버전
특징
툴 세팅: AWG 12에 대해 5가지, AWG 14에 대해 4가지
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
젠더
암형
제조 공정
터닝 접점
기술적 특성
도체 단면적
2.5 ... 4 mm²
도체 단면적 [AWG]
AWG 14 ... AWG 12
정격 전류
≤ 20 A
접점 저항
≤ 1 mΩ
탈피 길이
4.5 mm
제한 온도
-55 ... +155 °C
삽입 포스
≤ 7 N
철수 포스
≈ 5 N
성능 레벨
NM 30 (S4)
1
체결 주기
≥ 500
자재 특성
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금
레이어 두께
≥ 0.76 µm
레이어 두께
≥ 30 µinch
재료 (잠금장치)
구리 합금
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
2.012 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140097100
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found