配套产品
配套产品 新
Tools
3
型号: 09 69 181 7230
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 75 OHMS-PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 179 BU, 187 AU
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 7230
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
3
产品详情
Identificatie
  • Categorie 插针
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Type contact 同轴插针
  • Beschrijving van het contact
    直式
    用于电缆RG 179 BU, 187 AU
  • Eigenschappen Buitenhuls: krimp in gereedschap, caviteit B
Versie
  • Aansluitmethode 压接针
  • Aansluitmethode 焊接/压接接线
  • Geslacht 母头
  • Productieproces 车削针
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ≤ 2 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand
    ‌2.7 mΩ 用于内插针模具
    ‌2.7 mΩ 用于外套管
  • Impedantie coaxiaal 75 Ω
  • Striplengte
    3 mm 用于内插针模具
    5 mm 屏蔽
    9.5 mm 电缆外被
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +135 °C
  • Insteekkracht ≤ 7 N
  • Uittrekkracht ≤ 7 N
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Frequentie 0 ... 2 GHz
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten)
    铜合金
    PBFE / PBTP / PI
  • Oppervlak (contacten) 镀金
  • Materiaal (vergrendeling) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 有
  • REACH SVHC Stoffen 铅
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen 有
  • California Proposition 65 stoffen
    铅
    镍
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 2,104 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140096851
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较