登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Data and power/signal
09 69 181 5143
型号: 09 69 181 5143
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 58 CU, 141 AU
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 5143
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
插针
Серия
D-Sub
Название
Mixed
Тип контакта
同轴插针
Описание контактов
直式
用于电缆RG 58 CU, 141 AU
Характеристики
外套管:在工具A穴位中压接
Версия
Метод подключения
焊接接线
Метод подключения
焊接/压接接线
Тип
母头
Производственный процесс
车削针
Технические характеристики
Номинальный ток
≤ 2 A
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
2.7 mΩ 用于内插针模具
2.7 mΩ 用于外套管
Коаксиальное сопротивление
50 Ω
Длина снятия изоляции
3 mm 用于内插针模具
5 mm 屏蔽
9.5 mm 电缆外被
Предельная температура
-55 ... +135 °C
Усилие вставки
≤ 7 N
Усилие расстыковки
≤ 7 N
Уровень исполнения
NM 30 (S4)
1
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.75 kV @ 50 Hz
Частота
0 ... 2 GHz
Свойства материала
Материал (контакты)
铜合金
PBFE / PBTP / PI
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属
Толщина слоя
≥ 0.76 µm
Толщина слоя
≥ 30 µinch
Материал (фиксатор)
铜合金
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
2.567 g
Страна изготовления
捷克
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140096677
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Chapter Han-Modular®