登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Veri ve güç/sinyal
09 69 281 7422
型号: 09 69 281 7422
D SUB MIXED MA 30 A S POWER CONTACT PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤30 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 2.5 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 7422
D SUB MIXED MA 30 A S POWER CONTACT PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Kontaklar
Seri
D-Sub
Tanımlama
Mixed
Kontak tipi
Lehim kontağı
Kontak açıklaması
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Lehim sonlandırma
Sonlandırma yöntemi
Lehim sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Üretim süreci
Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
İletken kesiti
2,5 ... 6 mm²
İletken kesiti [AWG]
AWG 12 ... AWG 10
Nominal akım
≤ 30 A
Kontak direnci
≤ 1 mΩ
Sıyırma uzunluğu
7,5 mm
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +155 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 7 N
Geri çekilme kuvveti
≈ 5 N
Performans seviyesi
3
Eşleşme döngüsü
≥ 50
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Malzeme (kilitleme)
Bakır alaşımı
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
0,005 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140099173
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found