登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs hybrides
Données et puissance/signal
09 69 281 7423
型号: 09 69 281 7423
DSUB MALE DROIT à souder contact 40A CL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 7423
DSUB MALE DROIT à souder contact 40A CL3
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
Identification
Catégorie
Contacts
Série
D-Sub
Identification
Mixed
Type de contact
Contact à Souder
Description du contact
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à souder
Méthode de raccordement
Raccordement à souder
Genre
Mâle
Processus de fabrication
Contacts décolletés
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
4 ... 6 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 10 ... AWG 8
Intensité nominale
≤ 40 A
Résistance de contact
≤ 1 mΩ
Longueur à dénuder
7,5 mm
Limite de température
-55 ... +155 °C
Force d'insertion
≤ 7 N
Force d'arrachement
≈ 5 N
Classe de performance
3
Cycles de connexion
≥ 50
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Matériau (verrouillage)
Alliage de cuivre
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
2,07 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140099180
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found