配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
型号: 09 69 281 7823
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
直式, 短版
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
型号: 09 69 281 7823
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 插针
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Mixed
  • Druh kontaktu 焊接针
  • Popis kontaktu
    直式
    短版
Verze
  • Způsob připojení 焊接接线
  • Způsob připojení 焊接接线
  • Provedení 公头
  • Výrobní proces 车削针
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 10 ... AWG 8
  • Jmenovitý proud ≤ 40 A
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 6.1 mm
  • Mezní teplota -55 ... +155 °C
  • Připojovací síla ≤ 7 N
  • Odpojovací síla ≈ 5 N
  • Úroveň vlastností 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materiál (zajišťovací prvek) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 1,835 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140099203
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522