Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
5
Artikelnummer: 09 69 282 7232
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Coaxcontact
Recht, voor kabels RG 59
Nominale stroom: ≤2 A
Mannelijk
Koperlegering, PBFE / PBTP / PI
Verguld
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 09 69 282 7232
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
5
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Type contact Coaxcontact
  • Beschrijving van het contact
    Recht
    voor kabels RG 59
  • Eigenschappen
    Gereedschapsinstelling: 5 voor AWG 24
    Buitenhuls: krimp in gereedschap, caviteit A
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Aansluitmethode Krimp-/krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ≤ 2 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand
    ‌2,7 mΩ voor matrijs binnencontact
    ‌2,7 mΩ voor buitenferrule
  • Impedantie coaxiaal 75 Ω
  • Striplengte
    3,7 mm voor matrijs binnencontact
    4,3 mm Afscherming
    9 mm kabelmantel
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +135 °C
  • Insteekkracht ≤ 7 N
  • Uittrekkracht ≤ 7 N
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frequentie 0 ... 2 GHz
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten)
    Koperlegering
    PBFE / PBTP / PI
  • Oppervlak (contacten) Verguld
  • Materiaal (vergrendeling) Koperlegering
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 2,483 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140099432
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare