配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 69 281 7140
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 7140
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 插针
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Kontaktart 同轴插针
  • Kontaktbeschreibung
    直式
    用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
  • Merkmale 外套管:在工具B穴位中压接
Ausführung
  • Anschlussart 压接针
  • Anschlussart 焊接/压接接线
  • Geschlecht 公头
  • Fertigungsverfahren 车削针
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ≤ 2 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand
    ‌2.7 mΩ 用于内插针模具
    ‌2.7 mΩ 用于外套管
  • Wellenwiderstand koaxial 50 Ω
  • Abisolierlänge
    3 mm 用于内插针模具
    5 mm 屏蔽
    9.5 mm 电缆外被
  • Grenztemperatur -55 ... +135 °C
  • Steckkraft ≤ 7 N
  • Ziehkraft ≤ 7 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 0.75 kV @ 50 Hz
  • Frequenz 0 ... 2 GHz
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte
    铜合金
    PBFE / PBTP / PI
  • Kontaktoberfläche 镀金
  • Werkstoff Verriegelung 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 1.939 g
  • Ursprungsland 捷克
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140099104
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522