配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
2
型号: 09 67 000 8148
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
DSUB 10000 CRIMP CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8148
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Kontakttyp Krimpkontakt
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Tillverkningsprocess Pressade kontakter
  • Leveransomfattning
    10000 stycken på rulle
    Avrullning vänster omvänt
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.25 ... 0.52 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Ledare ytterdiameter ≤1.52 mm
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Avskalningslängd 2.5 ... 3 mm
  • Prestandanivå
    2
    enligt CECC 75301-802
  • Matningscykler ≥ 250
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 2.500 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140087002
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522