登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Accessories
15
上殼/底座
4
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 66 218 7501
型号: 09 66 218 7501
D SUB SV FE IDC 15 AU3 with M3 nut
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 218 7501
D SUB SV FE IDC 15 AU3 with M3 nut
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
饰品
15
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
D-Sub
Identificatie
Standaard
Element
Connector
Beschrijving van het contact
Gestempeld
Recht
Versie
Aansluitmethode
IDC-klem aansluitng
Geslacht
Vrouwelijk
Grootte
D-Sub 2
Verbindingstype
PCB naar kabel
Kabel-naar-kabel
Aantal contacten
15
Vergrendelingstype
Bevestigingsflens met draad M3
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,09 ... 0,13 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 28 ... AWG 26
Nominale stroom
2 A
Tussenruimteafstand
≥ 0,7 mm
Kruipweg
≥ 0,7 mm
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 50 N
Uittrekkracht
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Prestatieniveau
3
steekcycli
≥ 50
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP)
Schaal: plaatstaal
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
10,99 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140082038
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found